- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
- Колеса по грузоподъемности
-
Легкий режим | < 150 кг
Малонагруженные колеса
Колесо 100 mm
Колесо Elastech heat для роликовых опор изготовлено с алюминиевым корпусом и протектором из демпфирующего термостойкого материала. Диаметр колеса составляет 100 мм при ширине протектора 35 мм, длина ступицы 45,5 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Колесо оснащено втулкой сухого подшипника и обеспечивает динамическую грузоподъемность 80 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 160 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech heat для роликовых опор изготовлено из алюминия с протектором из идентичного корпусу материала. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 35 мм, длина ступицы 45 мм, диаметр отверстия под ось 8,4 мм. Оснащено втулкой сухого подшипника. Динамическая грузоподъемность составляет 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность 250 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech heat для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 35 мм, длина ступицы 45 мм, диаметр отверстия оси 8,3 мм. Протектор выполнен из термостойкого демпфирующего материала. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 160 кг, что обеспечивает надежную работу в условиях повышенных температур.
Колесо 80 mm
Колесо Duratech heat для роликовых опор изготовлено из термореактивного, термостойкого пластика с идентичным материалом протектора. Диаметр колеса составляет 80 мм при ширине протектора 35 мм, длина втулки 45,5 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Втулка сухого подшипника обеспечивает надежную работу. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 200 кг, что делает колесо подходящим для промышленного применения.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech heat для роликовых опор изготовлено из термореактивного, термостойкого пластика с идентичным материалом протектора. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 35 мм, длина ступицы 45,5 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Оснащено втулкой сухого подшипника. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 250 кг, что обеспечивает надежную работу в условиях повышенных температур и механических нагрузок.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat для роликовых опор изготовлено из термопластичных синтетических материалов с термостойкими свойствами, протектор выполнен из материала идентичного корпусу колеса. Диаметр колеса составляет 75 мм, ширина протектора 25 мм, длина ступицы 31,8 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Колесо оснащено втулкой сухого подшипника и обеспечивает динамическую грузоподъемность 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 100 кг.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat для роликовых опор изготовлено из термопластичных синтетических материалов с термостойкими свойствами, протектор выполнен из материала идентичного корпусу колеса. Диаметр колеса составляет 75 мм, ширина протектора 25 мм, длина ступицы 27 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Колесо оснащено втулкой сухого подшипника и обеспечивает динамическую грузоподъемность 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 100 кг.
Колесо 38 mm
Колесо Basetech для роликовой опоры изготовлено из полипропилена с протектором из идентичного корпусу материала. Диаметр колеса составляет 38 мм, ширина протектора 20 мм, длина ступицы 21,5 мм, диаметр отверстия под ось 6 мм. Оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой. Динамическая грузоподъемность составляет 35 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность 70 кг.
Колесо 50 mm
Колесо Supratech диаметром 50 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 18 мм, длину ступицы 22 мм и диаметр отверстия под ось 6,2 мм. Корпус колеса изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из термопластичной резины, а в качестве опорного элемента используется прецизионный шарикоподшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 80 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech для роликовых опор имеет диаметр 100 мм, ширину протектора 35 мм и длину ступицы 45 мм, с диаметром отверстия под ось 8,3 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор из термопластичной резины, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 250 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 60 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из стали и железа, оснащено протектором из литого полиуретана шириной 20 мм и прецизионным шариковым подшипником (RS/2RS). Диаметр колеса составляет 60 мм, диаметр отверстия оси 20 мм, длина ступицы 12 мм. Статическая грузоподъемность достигает 200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 4 км/ч и 80 кг при скорости 6 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации промышленного оборудования.
Колесо 60 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 60 мм, ширину протектора 25 мм и длину ступицы 12 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником (RS/2RS). Динамическая грузоподъемность составляет 140 кг при скорости 4 км/ч или 110 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 280 кг.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 80 мм, ширину протектора 20 мм и длину ступицы 14 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали, протектор выполнен из литого полиуретана, установлен прецизионный шариковый подшипник (RS/2RS). Динамическая грузоподъемность составляет 140 кг при скорости 4 км/ч или 110 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 280 кг.
Колесо 70 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из стали и железа, оснащено литым полиуретановым протектором шириной 20 мм и прецизионным шариковым подшипником (RS/2RS). Диаметр колеса составляет 70 мм, диаметр отверстия оси 20 мм, длина ступицы 12 мм. Статическая грузоподъемность достигает 240 кг, динамическая грузоподъемность составляет 120 кг при скорости 4 км/ч и 100 кг при скорости 6 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации промышленного оборудования.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 80 мм, ширину протектора 20 мм и длину ступицы 12 мм, с диаметром отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из стали, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником (RS/2RS). Статическая грузоподъемность составляет 280 кг, динамическая грузоподъемность - 140 кг при скорости 4 км/ч и 110 кг при скорости 6 км/ч.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества колес малой грузоподъемности
Колеса малой грузоподъемности предназначены для применения при умеренных нагрузках до 150 кг на колесо. Они обеспечивают стабильную и плавную прокатку там, где не требуется высокая грузоподъемность, без ущерба для управляемости и срока службы. Доступны в различных материалах, профилях протектора, диаметрах, ступицах, отверстиях и типах подшипников. Они могут быть адаптированы к условиям пола, факторам окружающей среды и потребностям вашего приложения. Для достижения наилучших результатов соедините колесо с корпусом ролика соответствующего номинала, чтобы достичь желаемой грузоподъемности и устойчивости. Легкие колеса TENTE обладают рядом ключевых преимуществ:
Маневренная и точная маневренность — разработанные для удобства управления, ролики малой грузоподъемности обеспечивают плавное изменение направления движения и контролируемое движение в труднодоступных местах или при частом перемещении. Это ускоряет выполнение повседневных задач и делает их более предсказуемыми.
Эргономичные характеристики — при правильном корпусе подшипников и диаметре пусковое усилие и силы качения остаются низкими, что способствует улучшению эргономики нажатия и тяги и снижению утомляемости оператора при длительных сменах.
Характеристики качения, адаптированные к вашему полу — выбирайте такие составы, как термопластичная резина, полипропилен или полиуретан, и подходящую геометрию протектора, чтобы сбалансировать низкое сопротивление качению, уровень шума и защиту пола. Правильный диаметр и ширина еще больше повышают устойчивость и качество езды.
Типы колес малой грузоподъемности
Легкие пластиковые колеса
Легкие пластиковые колеса идеально подходят, когда вам нужна небольшая масса, устойчивая к коррозии конструкция и эффективное качение по гладким твердым полам. Полипропиленовые кузова колес обеспечивают маневренность и экономичность оборудования, а более твердый протектор обеспечивает легкое стартовое усилие. Лучше всего в тех случаях, когда защита пола и шум играют второстепенную роль в маневренности. Одним из представительных продуктов являются наши колеса POO. Эти колеса полностью изготовлены из полипропилена и используют подшипник скольжения. Доступные в вариантах диаметра колес 65 мм, 75 мм, 80 мм и 100 мм, легкие пластиковые колеса POO — в зависимости от их размера — способны выдерживать нагрузку до 140 кг на колесо, а версии диаметром 125 мм способны выдерживать еще большие нагрузки.
Легкие резиновые колеса
Легкие резиновые колеса предназначены для обеспечения надежной мобильности в самых разных средах. Подбирая твердость протектора в зависимости от типа пола, вы можете снизить усилие качения при сохранении качества поверхности, что идеально подходит для частых перемещений и надежного ежедневного обслуживания. Сцепление зависит от состава: более мягкие каучуки обеспечивают более высокую адгезию и помогают снизить скольжение на гладких или слегка неровных полах, а более твердые смеси способствуют снижению сопротивления качению и уменьшению пусковых усилий. Там, где защита пола и более тихая работа являются приоритетными задачами, отлично подойдут легкие резиновые колеса с мягким протектором на полипропиленовых центрах. В нашем ассортименте колеса PIO являются ярким примером. Эти колеса сочетают в себе полипропиленовый корпус с протектором из цельной резины, не оставляющим следов, и подшипником скольжения.
Области применения колес малой грузоподъемности
Малопрочные ролики используются везде, где оборудование обеспечивает плавное и контролируемое движение при меньших нагрузках. Типичные области применения включают розничные приложения, такие как тележки для покупок, торговое оборудование и мобильные дисплеи; медицинское оборудование, такое как тележки для анестезии, тележки для лекарств и кровати для ухода; более легкое промышленное и мастерское оборудование, включая производственные и платформенные тележки, шкафы для инструментов и рабочие столы; а также логистическое оборудование, такое как рулонные клетки и небольшие транспортные тележки. Выбор материала и диаметра колес в соответствии с полом и рабочим циклом позволяет сбалансировать усилие качения, уровень шума и защиту поверхности. Например, сочетание более твердых протекторов с мягким полом и мягких протекторов с твердым полом позволяет достичь желаемого уровня управляемости и ухода.