- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
- Колеса по типу подшипника
-
Роликовый подшипник
Колеса с роликовыми подшипниками
Колесо 125 mm
Колесо Basetech представляет собой высококачественное колесо для роликовых опор диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 48 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, материал протектора идентичен корпусу колеса, оснащено роликовым игольчатым подшипником с диаметром отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 400 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech изготовлено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 40 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 400 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech изготовлено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 80 мм, ширина протектора 34 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 250 кг. Колесо предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 100 mm
Колесо Basetech изготовлено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 36 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 320 кг. Колесо предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech представляет собой высококачественное колесо для роликов диаметром 100 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 44,4 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из термопластичной резины, а роликовый игольчатый подшипник обеспечивает плавное вращение. Динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости 3 км/ч, статическая - 160 кг. Применяется в роликовых клетках, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 200 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости до 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1000 кг. Применяется в авиакосмической и автомобильной промышленности, машиностроении, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, на производственных тележках и платформах.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокопрочное колесо для роликов диаметром 200 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, оснащено роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1000 кг, что делает его идеальным для применения в авиакосмической, автомобильной промышленности, машиностроении и производственном оборудовании.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 150 мм, шириной протектора 46 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из полиамида, материал протектора идентичен корпусу колеса, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 1000 кг. Применяется в автомобильной промышленности, машиностроении, производственных тележках и транспортном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 35 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 150 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 80 мм при ширине протектора 35 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм, длина ступицы 44,4 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 140 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 80 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного полиуретана, имеет диаметр 80 мм, ширину протектора 38 мм и длину ступицы 44,4 мм, оснащено отверстием под ось диаметром 12 мм и роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 300 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного полиуретана, имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 32 мм и длину ступицы 44,4 мм, оснащено роликовым игольчатым подшипником с диаметром отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 400 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 160 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры имеет диаметр 160 мм, ширину протектора 40 мм и длину ступицы 58 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 270 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 160 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 160 мм, шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 58 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины без следов, а конструкция оснащена роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного хода. Колесо обеспечивает динамическую грузоподъемность 135 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 270 кг, что делает его идеальным решением для промышленного применения.
Колесо 100 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного полиуретана, имеет диаметр 100 мм, ширину протектора 32 мм и длину ступицы 44,4 мм, оснащено роликовым игольчатым подшипником с диаметром отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 300 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и оснащено эластичными шинами без следов, вулканизированными, обеспечивающими надежное сцепление. Диаметр колеса составляет 100 мм при ширине протектора 34 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Роликовый игольчатый подшипник обеспечивает плавное вращение. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 320 кг.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и оснащено эластичными шинами, без следов, вулканизированными протектором шириной 40 мм. Диаметр колеса составляет 125 мм, диаметр отверстия оси 12 мм, длина ступицы 44,4 мм. Роликовый (игольчатый) подшипник обеспечивает динамическую грузоподъемность 250 кг при скорости 4 км/ч и статическую нагрузку до 500 кг, что делает его идеальным решением для промышленного транспортного оборудования.
Колесо 125 mm
Колесо Supratech диаметром 125 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 32 мм при длине ступицы 44,4 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из термопластичной резины, установлен роликовый (игольчатый) подшипник с диаметром отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Supratech для роликовой опоры имеет диаметр 125 мм и ширину протектора 32 мм, корпус изготовлен из полипропилена с протектором из термопластичной резины. Длина ступицы составляет 34,9 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 200 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech диаметром 100 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 32 мм при длине ступицы 44,4 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из термопластичной резины, что обеспечивает надежное сцепление и долговечность. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником с диаметром отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 160 кг.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полипропилена и протектором из литой резины без следов шириной 37 мм. Диаметр колеса составляет 125 мм, диаметр отверстия оси 12 мм, длина ступицы 48 мм. Оснащено роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг, что делает колесо подходящим для промышленного применения в тележках и передвижном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 125 мм, шириной протектора 37 мм и длиной ступицы 44 мм, диаметр отверстия под ось составляет 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины без следов, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 100 mm
Колесо Basetech для роликовой опоры изготовлено из полипропилена с протектором из идентичного корпусу материала и оснащено роликовым (игольчатым) подшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 36 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 320 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 108 mm
Колесо Basetech для роликовой опоры изготовлено из полипропилена с протектором из идентичного корпусу материала и оснащено роликовым (игольчатым) подшипником. Диаметр колеса составляет 108 мм, ширина протектора 36 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 320 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества колес с роликовым подшипником
Роликовые подшипники являются основным элементом семейства подшипников качения и основой систем мобильности. В отличие от подшипников скольжения, в которых используется скользящий контакт, в них используются цилиндрические ролики, перемещающиеся между внутренним и внешним кольцами. Этот контакт качения снижает трение, обеспечивая более плавное движение и снижая усилие отрыва под нагрузкой. Благодаря сравнительно небольшой высоте конструкции они сочетают компактную конструкцию с впечатляющей грузоподъемностью. Колеса на роликовых подшипниках TENTE обладают рядом преимуществ:
Низкое сопротивление качению — линейный контакт цилиндрических роликов сводит к минимуму трение между кольцами, поэтому тяжелые грузы начинают перемещаться с меньшим усилием и сохраняют импульс при меньшем количестве пиков толчков и тяги. Это обеспечивает энергоэффективную работу и снижает нагрузку на пользователей.
Высокая грузоподъемность — роликовые подшипники распределяют усилия между несколькими роликами, обеспечивая надежную радиальную опору без чрезмерной деформации. Это означает, что колеса на роликовых подшипниках надежно выдерживают большие нагрузки, что идеально подходит для низкоскоростных перевозок, где грузоподъемность и устойчивость превыше всего.
Высокий срок службы, низкие эксплуатационные расходы — смазанные на заводе подшипниковые узлы работают бесперебойно в течение длительного времени в нормальных условиях. Благодаря соответствующим вариантам уплотнения и повторной смазки колеса с роликовыми подшипниками сохраняют стабильную производительность и сокращают количество незапланированных работ по техническому обслуживанию.
Компактная высота установки — по сравнению с другими типами подшипников качения конструкции роликовых подшипников позволяют обеспечить меньшую высоту встраивания, что позволяет сохранить компактность профилей оборудования. Вы получаете стабильность и прочность без ущерба для зазора или общих конструктивных ограничений.
Типы роликовых подшипниковых колес
Роликоподшипниковые колеса имеют различные конструкции, каждая из которых оптимизирована для конкретных условий эксплуатации и приоритетов производительности. В TENTE мы производим колеса с роликовыми подшипниками из различных материалов и уровней твердости протектора. В нашем ассортименте также есть колеса с демпфированными или нержавеющими роликоподшипниками. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых типов роликоподшипниковых колес и их преимущества:
Колеса из цельной резины с роликовыми подшипниками
Для низкоскоростных перевозок, требующих амортизации и ухода за полом, прочные резиновые колеса с роликовыми подшипниками обеспечивают совместимый протектор и легкое качение под нагрузкой. Наша серия TENTE PVR сочетает в себе центр колеса из полипропилена и прочный резиновый протектор со встроенным роликовым подшипником, которые предлагаются для колес различных диаметров до 250 мм. Такая конструкция колес помогает снизить затраты на запуск и сгладить вибрацию на твердых полах.
Полиуретановые колеса с роликовыми подшипниками
Когда приоритетом являются эффективность и износостойкость, полиуретановые колеса с роликовыми подшипниками являются хорошим выбором. Одним из представительных продуктов в нашем ассортименте являются колеса UAR. В них используется полиамидный колесный центр с полиуретановым протектором и роликовым подшипником, охватывающий популярные размеры от 80 до 200 мм. Для использования во влажной или влажной среде в близкой серии UAD используются роликоподшипники из нержавеющей стали, позволяющие часто мыть и обеспечивать коррозионную стойкость, сохраняя при этом то же семейство протекторов и диапазон размеров полиуретановых протекторов.
Полиамидные колеса с роликовым подшипником
Полиамидные колеса с роликовыми подшипниками обеспечивают максимальную жесткость и компактную высоту конструкции, обеспечивая высокую плотность нагрузки и простоту обслуживания. В нашем ассортименте серия колес UOR является ярким примером. UOR — это цельное полиамидное колесо, оснащенное роликовым подшипником, диаметром колес от 80 мм до 200 мм и широким выбором вариантов ступицы/оси. Эти колеса — надежный выбор в тех случаях, когда требуется точный и жесткий ход, а также отсутствие необходимости в бесшумной эксплуатации и максимальной амортизации ударов.
Области применения колес с роликовыми подшипниками
Роликоподшипниковые колеса лучше всего подходят для оборудования и механизмов, работающих на низких скоростях движения (около 4 км/ч). Они обеспечивают плавное качение без особых усилий при больших нагрузках, но не предназначены для использования на высоких скоростях. Это делает их идеальными для тяжелого транспортного оборудования, производственных и платформенных тележек, а также профессиональных уборочных тележек, где стабильность, грузоподъемность и простота в обращении важнее быстрой маневренности. Они также широко используются в розничной торговле и логистике (например, в рулонных клетках, витринах и тележках для покупок), где важны компактная конструкция, высокая грузоподъемность и низкое сопротивление качению.