Socket
Kunststoff Huelse R20-22/11
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Socket |
|---|---|
| Тип продукта | Принадлежность |
| грузоподъемность при 3 км/ч | 40 KG |
| грузоподъемность, статическая | 80 KG |
| общая высота | 36 mm |
| Общий вес | 0,01 KG |
Производительность
| Коррозионная стойкость |
|---|
Фитинг
| Тип фитинга | Синтетический разъем, круглый |
|---|---|
| Диаметр болт | 22 mm |