Kappa
9688TOP125P63 CL67
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Kappa | 
|---|---|
| Приложения | Автомобильная промышленность, Дилер оборудования, Решения для тяжелого транспорта | 
| Тип продукта | Фиксированное Колесная опора | 
| грузоподъемность при 4 км/ч | 840 KG | 
| грузоподъемность при 6 км/ч | 700 KG | 
| грузоподъемность, статическая | 1400 KG | 
| Диапазон температур (минимальный) | -30 °C | 
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C | 
| общая высота | 170 mm | 
| Общая ширина | 98 mm | 
| Общий вес | 1,73 KG | 
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
| Материал корпуса | Полиамид, тяжелый | 
|---|---|
| материал протектора | Идентично корпусу Колесо | 
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник | 
| Цвет колесо | Natural white | 
| протектор | Твердый Протектор | 
| Диаметр колесо | 125 mm | 
| Ширина протектор | 50 mm | 
| Ширина колесо | 50 mm | 
| Твердость протектор (D) | 75 Береговая D | 
Фитинг
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина | 
|---|---|
| Длина пластины | 135 mm | 
| Ширина пластины | 110 mm | 
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm | 
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm | 
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm | 
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm | 
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |