Alpha
3470PVJ100P62
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Alpha |
|---|---|
| Приложения | Автомобильная промышленность, Городская мобильность, Логистика розничной торговли, Машины и оборудование СТО, Медицинские учреждения, Питание, Покупательские тележки, Поромышленный потребитель, Складские решения, Торговля |
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 75 KG |
| грузоподъемность, статическая | 150 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| общая высота | 128 mm |
| Общая ширина | 75 mm |
| Общий вес | 0,84 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Кронштейн
| Материал | Стальной лист, тяжелый |
|---|---|
| форма вилы | Широкая |
| повортный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| офсет (смещение) | 40 mm |
| Радиус поворота | 90 mm |
| поворотное соединение | 180 mm |
| Диаметр купола | 75 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Полипропилен |
|---|---|
| материал протектора | Литая резина, черная |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник, Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Цвет колесо | Черный графит (RAL9011) |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 100 mm |
| Ширина протектор | 35 mm |
| Ширина колесо | 35 mm |
| Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |
Фитинг
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
|---|---|
| Длина пластины | 105 mm |
| Ширина пластины | 80 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 60 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 9 mm |