Alpha
3477DVR160P63
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Alpha | 
|---|---|
| Приложения | Автомобильная промышленность, Городская мобильность, Логистика розничной торговли, Машины и оборудование СТО, Медицинские учреждения, Питание, Покупательские тележки, Поромышленный потребитель, Складские решения, Торговля | 
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз | 
| грузоподъемность при 4 км/ч | 135 KG | 
| грузоподъемность, статическая | 270 KG | 
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C | 
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C | 
| общая высота | 200 mm | 
| Общая ширина | 96 mm | 
| Общий вес | 2,72 KG | 
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость | 
Кронштейн
| Материал | Стальной лист, тяжелый | 
|---|---|
| форма вилы | Широкая | 
| повортный узел | Две гонки с мячом | 
| Цвет | Пассивированный голубым | 
| офсет (смещение) | 60 mm | 
| Радиус поворота | 167 mm | 
| поворотное соединение | 334 mm | 
| Диаметр купола | 96 mm | 
Колесо
| Материал корпуса | Листовая сталь | 
|---|---|
| материал протектора | Литая резина, черная | 
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник | 
| Цвет колесо | Пассивированный голубым | 
| протектор | Мягкий Протектор | 
| Диаметр колесо | 160 mm | 
| Ширина протектор | 40 mm | 
| Ширина колесо | 40 mm | 
| Твердость протектор (A) | 80 Береговая А | 
Фитинг
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина | 
|---|---|
| Длина пластины | 137 mm | 
| Ширина пластины | 105 mm | 
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm | 
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm | 
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm | 
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm | 
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |