Zeta
4681ITP200P63
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Autovehicule, Comerciant de ferăstrău, Consumator industrial, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Soluții de transport greu |
|---|---|
| Nume produs | Zeta |
| Tip produs | Rola pivotantă cu Blocare direcțională |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 800 KG |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 640 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 1600 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 240 mm |
| Lățime totală | 96 mm |
| Greutate totală | 3,67 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Furca
| Material | Tablă de oțel, foarte grea |
|---|---|
| FormăFurcă | Larg, Rezistent |
| Rulment pivotant | Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 55 mm |
| Raza de pivotare | 155 mm |
| Interferență pivotantă | 310 mm |
| Diametru cupolă | 96 mm |
Roată
| Material pentru corp | Aluminiu |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Galben miere (RAL1005) |
| Diametru roată | 200 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Lățime roată | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
|---|---|
| Lungime placă | 137 mm |
| Lățimea plăcii | 105 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |