Kappa
9680TOP125P63 CL67
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
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 840 KG |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 700 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 1400 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -30 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 170 mm |
| Lățime totală | 110 mm |
| Greutate totală | 3,62 KG |
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
| Offset | 48 mm |
| Raza de pivotare | 112,5 mm |
| Interferență pivotantă | 225 mm |
| Diametru cupolă | 111 mm |
Roată
| Material pentru corp | Poliamidă , grea |
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
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
Racord
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
|---|---|
| Lungime placă | 135 mm |
| Lățimea plăcii | 110 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |