Kappa load

9652FTP125P63 CL67

EAN:
4031582348729
Număr produs:
00838861
Nu ați găsit încă produsul potrivit, aveți cerințe speciale sau sunteți interesat de soluții individuale? Contactați-ne.

Preț la cerere

Cantitate

Crossselling

Crossselling

Kappa load

9650FTP125P63 CL67

Roată pivotantă, furcă sudată din oţel gros, zincată, rulment cu bile şi rulment cu role conice în cap, şurub direcţie cu piuliţă autoblocantă, niplu gresor, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Jantă din fontă, suprafaţă de rulare din poliuretan turnat, rulment cu bile
Kappa load

9651FTP125P63 CL67

Role pivotante cu blocare pe direcţie, furcă sudată din oţel gros, zincată, rulment cu bile şi rulment cu role conice în cap, şurub direcţie cu piuliţă autoblocantă, niplu gresor, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Jantă din fontă, suprafaţă de rulare din poliuretan turnat, rulment cu bile

Accessories

Accessories

Novatech

FTP 150x50-Ø25 HL60

Jantă din fontă, suprafaţă de rulare din poliuretan turnat, rulment cu bile