Accessory
P41-38x38/8 blue
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Nume produs | Accessory |
---|---|
Tip produs | Accesoriu |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 KG |
Capacitate de încărcare statică | 80 KG |
Înălțime totală | 10 mm |
Greutate totală | 0,04 KG |
Performanță
Rezistență la coroziune |
---|
Racord
Tip ajustare | Placă pătrată |
---|---|
Lungime placă | 38 mm |
Lățimea plăcii | 38 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 27 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 27 mm |
Diametru orificiu placă | 5 mm |