Customer reference
Um rodízio que é impossível - Em teoria
O Grupo Stiegelmeyer é especializado no fabrico de camas hospitalares. A sua carteira inclui ainda mobiliário hospitalar. Nos hospitais, é importante permitir uma posição baixa da base do colchão para aumentar a segurança dos pacientes. As quedas podem ter consequências graves, particularmente para pessoas de idade avançada. Para reduzir o risco de lesões, os hospitais dependem de camas cujas bases de colchão podem ser niveladas substancialmente até um nível baixo de altura.
Metade dos doentes nos hospitais têm mais de 65 anos de idade. É de esperar que esta tendência continue a aumentar, tendo em conta as alterações demográficas. Isto faz da prevenção de quedas um factor crucial. A Stiegelmeyer desenvolveu o a cama hospitalar Puro, o que permitiu ao pessoal de enfermagem fixar a altura da base do colchão a um nível particularmente baixo. Os rodízios na cama contribuem decisivamente para o quão baixo este nível pode ser.
Temos sido um parceiro fiável da Stiegelmeyer durante mais de 60 anos. Além disso, conseguimos também entregar a solução ideal no caso da cama hospitalar Puro: a roda para camas hospitalares, Linea. A sua característica notável é um encaixe que é ligeiramente superior em relação ao tamanho da roda. Com um diâmetro de 125 milímetros, a altura total do rodízio é de apenas de 130 mm.
A segurança foi apenas um dos fatores decisivos no desenvolvimento da roda Linea. Era também importante para os nossos engenheiros ter em conta o ambiente hospitalar global e concentrar-se em todos os factores influentes. Isto incluía a concepção, os aspectos higiénicos, o desenvolvimento do ruído e as características de funcionamento. Isto traduziu-se na utilização de dois rolamentos de esferas de precisão para permitir que a roda girasse com extrema facilidade. O mecanismo de fecho central é também isento de manutenção.
No que diz respeito ao aspeto, o esquema de cores da roda pode ser combinado com os componentes adjacentes e as estruturas de cama. A cobertura no centro da roda oferece outras opções para a personalização da roda. Além disso, as superfícies lisas desencorajam a recolha de sujidade e são fáceis de limpar. Além disso, uma vez que um hospital é principalmente um local de descanso e relaxamento, o mecanismo de bloqueio e libertação da roda é muito mais silencioso do que com produtos convencionais.
Georgios Kampisiulis Kemmler, Diretor Geral, e Anja Kemmler, Acionista do Grupo Stiegelmeyer
A roda Linea torna possível melhorar significativamente a segurança dos pacientes nos hospitais. Graças à sua altura total mínima, o pessoal de enfermagem pode ajustar a base do colchão de modo a que fique apenas a 28 centímetros do chão. Devido a isto, a roda dupla Linea está a dar um contributo significativo para reduzir consideravelmente o risco de lesões nos hospitais.
Esta solução inteligente assegura também que as características de funcionamento são satisfatórias em toda a gama Linea. A roda oferece a mesma capacidade de carga que os modelos com uma altura total maior e também ultrapassa sem esforço os limites e quaisquer áreas irregulares. Cumpre também os mais elevados padrões de higiene, destaca-se através de uma operação particularmente simples - e prova a sua verdadeira grandeza com a sua baixa altura total.