Zeta
4680TOP160P63
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Automóvel, Consumidor industrial, Ferragista, Máquinas e equipamento para oficinas, Soluções de transporte pesado |
|---|---|
| Nome do produto | Zeta |
| Tipo de produto | Rodízio giratório |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 800 KG |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 640 KG |
| Capacidade de carga estática | 1600 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -30 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
| altura total | 200 mm |
| Largura geral | 96 mm |
| Peso global | 3,26 KG |
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão |
Suporte
| Material | Folha de aço, muito pesada |
|---|---|
| Em forma de garfo | Amplo, Reforçado |
| rolamento giratório | Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável |
| Cor | Passivada a azul |
| offset | 55 mm |
| Raio giratório | 135 mm |
| interferência giratória | 270 mm |
| Diâmetro do dome | 96 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Poliamida, pesada |
|---|---|
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da roda | Natural white |
| piso | Piso duro |
| Diâmetro da roda | 160 mm |
| Largura do piso | 50 mm |
| Largura da roda | 50 mm |
| Dureza do piso (D) | 75 Shore D |
Encaixe
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
|---|---|
| Comprimento da placa | 137 mm |
| Largura da placa | 105 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 11 mm |