Integral twin
2940UAP150R05-28 9002
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Instituições médicas | 
|---|---|
| Nome do produto | Integral twin | 
| Tipo de produto | Rodízio giratório | 
| Capacidade de carga a 3 km/h | 150 KG | 
| Capacidade de carga a 4 km/h | 150 KG | 
| Capacidade de carga estática | 450 KG | 
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C | 
| Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C | 
| altura total | 175 mm | 
| Largura geral | 75 mm | 
| Peso global | 1 KG | 
| Certificação | Testado e monitorizado por TÜV SÃ1⁄4d | 
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão | 
Suporte
| Material | Folha de aço, média | 
|---|---|
| Em forma de garfo | Roda dupla com suporte | 
| rolamento giratório | Rolamento de esferas de precisão | 
| Cor | Cinzento branco (RAL9002), Cinzento branco (RAL9002) | 
| offset | 45 mm | 
| Raio giratório | 124 mm | 
| interferência giratória | 248 mm | 
| Diâmetro do dome | 70 mm | 
Roda
| Material do centro da roda | Poliamida | 
|---|---|
| Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado | 
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão | 
| Cor da roda | Cinzento branco (RAL9002) | 
| piso | Piso macio | 
| Diâmetro da roda | 150 mm | 
| Largura do piso | 15 mm | 
| Largura da roda | 15 mm | 
| Dureza do piso (A) | 92 Shore A | 
| Dureza do piso (D) | 42 Shore D | 
Encaixe
| Tipo de fixação | Espiga sólida, redonda | 
|---|---|
| Diâmetro do furo | 28 mm | 
| Comprimento do furo | 45 mm | 
| Posição da rosca do furo | 19 mm | 
| Quantidade de furos: parafusos de fixação | 2 |