Alpha
3477PIR080P62
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Atributos principais
| Aplicações | Automóvel, Carros de compras, Catering, Consumidor industrial, Instituições médicas, Mobilidade urbana, Máquinas e equipamento para oficinas, Retalho e Logística, Soluções de armazenamento, Trading |
|---|---|
| Nome do produto | Alpha |
| Tipo de produto | Rodízio giratório com travão total |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 70 KG |
| Capacidade de carga estática | 140 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 108 mm |
| Largura geral | 75 mm |
| Peso global | 0,91 KG |
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
| offset | 44,5 mm |
| Raio giratório | 121 mm |
| interferência giratória | 242 mm |
| Diâmetro do dome | 75 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Polipropileno |
|---|---|
| Material do piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas |
| Rolamento | Rolamento |
| Cor da roda | Preto grafite (RAL9011) |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 80 mm |
| Largura do piso | 35 mm |
| Largura da roda | 35 mm |
| Dureza do piso (A) | 80 Shore A |
Encaixe
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
|---|---|
| Comprimento da placa | 105 mm |
| Largura da placa | 80 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 77 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 60 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 77 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 9 mm |