Alpha
3477PIR080P62
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Automotive, Catering, Industrial Consumer, Instituciones médicas, Machinery & Workshop Equipment, Retail Logistics, Shopping Trolleys, Trading, Urban Mobility, Warehousing Solutions |
|---|---|
| Nombre del producto | Alpha |
| Tipo de producto | Swivel castor with total lock |
| La capacidad de carga a 4 km/h | 70 KG |
| La capacidad de carga es estática | 140 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 108 mm |
| Ancho total | 75 mm |
| Peso total | 0.91 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Soporte
| Material | Steel sheet, heavy |
|---|---|
| La forma de la horquilla | Broad |
| rodamiento giratorio | Two ball races |
| Color | Blue passivated |
| desplazamiento | 44.5 mm |
| Radio giratorio | 121 mm |
| interferencia de giro | 242 mm |
| Diámetro del domo | 75 mm |
Aro
| Material del cuerpo | Polypropylene |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Solid rubber, non-marking |
| Cojinete | Roller bearing |
| Color del aro | Negro grafito (RAL9011) |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 80 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 35 mm |
| Anchura del aro | 35 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 80 Shore A |
Ajuste
| Tipo de ajuste | Rectangular plate |
|---|---|
| Longitud de la placa | 105 mm |
| Ancho de la placa | 80 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 60 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 9 mm |