Accessory
stem S70-8x15/10 blue
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Nome do produto | Accessory |
---|---|
Tipo de produto | Acessório |
Capacidade de carga a 3 km/h | 50 KG |
Capacidade de carga estática | 100 KG |
altura total | 6 mm |
Peso global | 0,03 KG |
Desempenho
Resistência à corrosão |
---|
Encaixe
Tipo de fixação | Espiga roscada com pescoço hexagonal, topo |
---|---|
Comprimento da espiga | 15 mm |