Studium przypadku

Platformy robocze ze specjalnym kluczowym wyposażeniem: bezpieczeństwem

Czytaj więcej

Każdy, kto kiedyś stał na krześle, aby wymienić żarówkę, dokładnie wie, jak ważne jest pewne oparcie.

Każdy, kto kiedyś stał na krześle, aby wymienić żarówkę, dokładnie wie, jak ważne jest pewne oparcie. To samo dotyczy przemysłowych platform roboczych. Powinny być łatwe do przemieszczania, ale muszą też pewnie stać i nie chwiać się, kiedy ktoś na nich pracuje. To właśnie zapewniają nasze zestawy kołowe Alpha Safety z blokadą koła. Nasz belgijski klient SNCB używa ich do podestów roboczych - gdzie zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa w pracy.

 

Punkt wyjścia

Belgijska firma SNCB obsługuje różne hangary obsługi technicznej pojazdów. W zakładzie Arlon około 125 pracowników kolei zaangażowanych jest w czyszczenie, serwisowanie i naprawy wagonów kolejowych. Wymaga to użycia dużych, mobilnych podestów roboczych z prowadnicami szynowymi, które przemieszczają się wzdłuż linii obsługowej. Podesty robocze zapewniają optymalny dostęp do poszczególnych obszarów pojazdu i muszą gwarantować doskonałą stabilność.

 

Obciążenie fizyczne, zdrowie i dobre samopoczucie

Jednym z głównych priorytetów SNCB jest ciągłe poprawianie bezpieczeństwa w hangarze obsługowym. Optymalizacja ergonomiczna i poprawa warunków pracy pracowników są tak samo ważne. Firma chce zapobiegać dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym, które mogą być wywołane, na przykład, pochylanie się.

 

Podesty obsługowe muszą być możliwie precyzyjnie zintegrowane z taka koncepcją. Powinny być łatwe w manewrowaniu i zapewniać pracownikom wygodne dostęp do okien, ścian zewnętrznych i innych powierzchni pojazdów. Po tym, jak ktokolwiek wejdzie na podest, nie może on się przemieszczać - nawet jeżeli pracownicy obsługują myjki wysokociśnieniowe lub inne ciężkie przedmioty.

Dlatego belgijska firma kolejowa szukała rozwiązania, które spełniłoby wszystkie te surowe wymagania - i znalazła właściwą odpowiedź na swoje potrzeby w zestawach Alpha Safety.

 

Nasze inteligentne rozwiązania mobilne

Alpha Safety ma zintegrowany układ blokady, który zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy. Podobnie jak w wózkach bagażowych na lotniskach, zestawy kołowe mogą się przemieszać, kiedy użytkownik przyciska uchwyt do obsługi blokady koła. Jeżeli uchwyt zostaje zwolniony, zestawy kołowe zostają automatycznie zablokowane i podest zostaje unieruchomiony i stabilny jak skała. W ten sposób Alpha Safety gwarantuje pewne oparcie.

 

Dzięki wyjątkowym właściwościom jezdnym zestawu kołowego duży podest obsługowy można bez trudu przesuwać w linii prostej do odpowiednich obszarów roboczych.

 

Kiedy operator zwolni uchwyt, żeby wejść na podest, podest nie przesunie się ani o centymetr. Przeanalizowaliśmy wyzwanie również z ergonomicznego punktu widzenia: Uchwyt do zwalniania blokady koła jest umieszczony na wysokości ramienia, zapewnia łatwy dostęp i dlatego jest wygodny w obsłudze.

 

Nasi inżynierowie skupili też swoją uwagę na najbliższym otoczeniu.

 

Zadbali o to, żeby zestawów kołowych nie można było uruchomić przypadkowo - na przykład, jeżeli pracownik z ciężkim przedmiotem uderzyłby w podest lub przypadkowo dotknął uchwytu do obsługi. Element obsługowy i hamulec połączone są za pomocą cięgna Bowdena, które jest chronione przed uszkodzeniem tuleją stalową. Siła wymagana do obsługi uchwytu może zostać precyzyjnie nastawiona, tak żeby uniemożliwić przypadkowe zwolnienie blokady.

 

TENTE Alpha Safety to rozwiązanie, w które wbudowane jest zdrowie i bezpieczeństwo.

Yves Hénoumont, Obsługa techniczna, SNCB

Maksymalne bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Duże podesty robocze można bez trudu przemieszczać, ale stają się całkowicie nieruchome kiedy pracownicy zwolnią uchwyt blokujący i wejdą na podest. Nawet jeżeli pracują z ciężkimi urządzeniami, podest obsługowy pozostaje stabilny, nieruchomy i bezpieczny.

 

Niemożliwe jest też przypadkowe odblokowanie koła i spowodowanie zagrożenia przez osoby trzecie. Ponadto, zestaw Alpha Safety zmniejsza obciążenie fizyczne. Jest tak dlatego, że uchwyt obsługujący urządzenie blokujące jest umieszczony ergonomicznie, aby polepszyć warunki zdrowotne w hali obsługowej SNCB. Dzięki Alpha Safety zdrowie i bezpieczeństwo w hali obsługowej SNCB znacząco się poprawiły.

 

Powiązane przypadki i kompetencje

Jedna z naszych wyjątkowych kompetencji: zabezpieczanie

Ergonomia jest czynnikiem kluczowym: produktywny i zdrowy

Zestaw kołowy, który jest naprawdę niemożliwy — przynajmniej teoretycznie

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany indywidualnymi rozwiązaniami?

Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy

* Pole obowiązkowe

Rozwiązania dla Twoich indywidualnych wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami osobiście.

TENTE Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 131

62-004 Czerwonak k.

Polska

Phone: +48 61 657 61 00

Fax: +48 61 657 61 09

Email: info.pl@tente.com