KLANTENREFERENTIE

Vernieuwde zwenkwielen en robots: een goed team!

Impact op CHC MontLégia


In Luik ontvangt het CHC MontLégia zijn patiënten in een gloednieuw ultramodern ziekenhuis dat in volle COVID-pandemie werd ingehuldigd. Als primeur voor België heeft de ziekenhuisgroep AGV-robots geïntroduceerd: innovatieve wagens die de zwaarste en meest vervelende logistieke taken van de medewerkers overnemen. Om deze wagens uit te rusten met gepaste zwenkwielen deed het CHC onder meer een beroep op zijn jarenlange partner TENTE. Ontdek de oplossingen die we hebben ingevoerd voor dit exclusieve en vernieuwende project na zes jaar ontwikkeling!

De situatie

Het gloednieuwe ziekenhuis van MontLégia behandelt alle pathologieën van alle leeftijdsgroepen in één ziekenhuis. Met maar liefst 850 bedden komt daar een enorm intern logistiek beheer bij kijken, bijvoorbeeld bij het tijdig verdelen van de maaltijden aan de patiënten.

Grégoire Bury, hoofd van de cateringafdeling, was een van de mensen die vanaf de eerste plannen voor het ziekenhuis betrokken waren bij de integratie van AGV's.

Deze zelfsturende robots, ook ‘schildpadden’ genoemd, verplaatsen karren met linnengoed, maaltijden, medicijnen, van het magazijn en zelfs met afval van het ene punt in het ziekenhuis naar het andere, zonder de hulp van een medewerker. Ze hebben zelfs hun eigen netwerk van liften!

De uitdaging

Het CHC, dat tevreden was over de belangrijke ontwikkelingen die ze tien jaar geleden samen hadden bedacht, deed onder meer opnieuw een beroep op TENTE om de nieuwe technische uitdagingen van AGV's aan te pakken. De karren moeten uitgerust zijn met zelf centrerende zwenkwielen met remmen: wanneer de AGV een kar optilt, moet elk wiel opnieuw in zijn rechte positie kunnen terugkeren.

Wanneer de robot de kar weer neerzet, moet het rubber voldoende flexibel zijn. Het roestvrij staal moet ook bestand zijn tegen een intensieve reiniging van de karren en de wielen moeten een precieze hoogte en breedte hebben zodat de AGV's ze makkelijk kunnen detecteren: het zijn maar enkele van de specifieke kenmerken die TENTE vanaf het begin van het project heeft bestudeerd.

De oplossing en resultaten

Na zes jaar van tests, proefontwerpen en aanpassingen heeft TENTE twee gestandaardiseerde zwenkwielmodellen voor alle karren geleverd die compatibel zijn met de AGV's. Wij hebben exacte technische gegevens ontwikkeld voor de wielbanden, de afmeting en de hoogte van de zwenkwielen.

Bovendien heeft het CHC de technische beschrijving van TENTE op zijn beurt gebruikt om aan de fabrikanten van de wagens de juiste kenmerken op te leggen om de wagen compatibel te maken met het AGV-systeem.

Dankzij het voorbereidende werk van TENTE kon het CHC veel tijd winnen tijdens de ontwikkeling, want de zwenkwielen voldeden meteen aan de criteria voor afstand, gewicht en reiniging van de wagens.

"Met TENTE hebben we een echte vertrouwensrelatie. Ze aarzelen niet om hun kennis te delen met onze eigen technici en hun tijd te besteden om onze behoeften gericht aan te pakken en ons producten van hoge kwaliteit te leveren. Bovendien zijn hun prijzen ook bijzonder competitief."

Grégoire Bury, coördinator cateringsbedrijf van het CHC Luik

Your Image Description

Mobiliteitsstudie

Voor het CHC MontLégia en TENTE is er geen twijfel: hun partnerschap is nog lang niet voorbij. Na een grondige analyse van de bestaande situatie konden we een geschikte mobiliteitsoplossing vinden voor het CHC MontLégia. Dit kunnen we ook voor u!

Vraag nu uw mobiliteitsstudie aan en reken samen met ons uit hoe uw bedrijf sneller, efficiënter en gezonder kan omgaan met het intern vervoeren van mensen en goederen. Ontdek de impact die TENTE kan hebben op uw bedrijf en laat alles op wieltjes lopen met de mobiliteitsoplossing van TENTE.

Onze oplossingen