We zijn er trots op dat we pioniers zijn en het voortouw hebben genomen bij de ontwikkeling van een assortiment zwenkwielen dat voor 98% uit biomassa bestaat. Deze baanbrekende onderneming stelt ons in staat om onze koolstofvoetafdruk met maar liefst 60% te verminderen. Naast zorg voor het milieu hechten we ook veel waarde aan het handhaven van een uitzonderlijke productkwaliteit. Onze producten zijn ontworpen om de tand des tijds te doorstaan en leveren een belangrijke bijdrage aan industriële duurzaamheid.
Ons streven naar duurzame kwaliteit strekt zich uit tot onze productieprocessen. We hanteren efficiëntie als een leidend principe, waardoor we verspilling tegengaan en het energieverbruik verminderen. Ons wereldwijde netwerk van dochterondernemingen heeft ook groene initiatieven omarmd, zoals de wijdverspreide installatie van zonnepanelen in de VS, Denemarken en Zuid-Afrika, en meer landen zullen volgen. Neem bijvoorbeeld de campus van TENTE International, waar zonnepanelen alle oplaadstations voor voertuigen van stroom voorzien en goed zijn voor maar liefst 50% van het elektriciteitsverbruik op de campus.
Bij TENTE is milieubescherming een gedeelde plicht. We zijn vastbesloten om een precedent te scheppen en een blijvende groene afdruk achter te laten op onze kostbare planeet. Hoewel niet alle oplossingen die we bedenken al in gebruik zijn of al zijn uitgevonden, is onze overkoepelende doelstelling om voortdurend nieuwe materialen en technologieën te introduceren die onze inzet voor milieubehoud versterken.
Blijf op de hoogte voor meer initiatieven die eraan komen.