Puretech
DIK050x19-Ø6
핵심 속성
애플리케이션 | 제조공장 |
---|---|
제품명 | Puretech |
3km/h에서의 적재 용량 | 40 KG |
적재 용량 고정 | 80 KG |
온도 범위(최소) | -20 °C |
온도 범위(최대) | 85 °C |
전체 체중 | 0.09 KG |
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
휠
차체 재질 | 강판 |
---|---|
트레드 재질 | 단단한 고무 비표시 |
베어링 | 콘 볼 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 색상 | 파란색 부동태화 |
휠 직경 | 50 mm |
트레드 폭 | 19 mm |
차축 홀 직경 | 6.1 mm |
허브 길이 | 22.5 mm |
휠 너비 | 19 mm |
트레드의 경도(A) | 80 육상 A |