Alpha
3478ITP100P62
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
| 제품 유형 | 고정 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 250 KG |
| 적재 용량 고정 | 500 KG |
| 온도 범위(최소) | -10 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 총높이 | 128 mm |
| 전체 너비 | 85 mm |
| 전체 체중 | 0.68 KG |
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
| 휠 색상 | 메탈릭 |
| 휠 직경 | 100 mm |
| 트레드 폭 | 40 mm |
| 휠 너비 | 40 mm |
| 트레드의 경도(A) | 92 육상 A |
| 트레드의 경도(D) | 42 육상 D |
피팅
| 피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
|---|---|
| 플레이트 길이 | 103 mm |
| 플레이트 너비 | 85 mm |
| 플레이트 홀 길이(최소) | 77 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 60 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 77 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 80 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 9 mm |