Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La soluzione personalizzata Glide è dotata di un perno con anello di presa, con collare che garantisce un fissaggio sicuro e funzionale. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene resistente e incorpora un perno girevole che consente una rotazione fluida a 360 gradi. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada identico al nucleo, assicurando proprietà antistatiche uniformi, mentre il sistema di rotolamento è supportato da un cuscinetto piano con distanziale per un movimento scorrevole e duraturo. La ruota ha un diametro di 50 mm e l'altezza complessiva della soluzione è di 33 mm, offrendo un profilo compatto ideale per applicazioni che richiedono ingombri ridotti e prestazioni affidabili in ambienti dove il controllo delle cariche elettrostatiche è fondamentale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016
EAN
4031582319613
Numero materiale S4
990075112
Attributi principali
Tipo
Soluzione personalizzata
Larghezza complessiva
50 mm
Altezza totale
33 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,07 kg
Nome del prodotto
Glide
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno con anello di presa, con collare
Diametro perno
11 mm
Lunghezza perno
20 mm
Supporto
Colore
Nero grafite (RAL9011)
Forma della forcella
Diritto
Materiale di costruzione
Polipropilene
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro del collare
50 mm
Diametro cuffia superiore
38 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
65 Shore D
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Diametro
50 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire