Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
Alpha è una soluzione personalizzata dotata di piastra con freno centrale che garantisce un controllo preciso del movimento e della stabilità durante l'utilizzo. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, materiale che assicura elevata resistenza alla corrosione e una struttura robusta in grado di sopportare ambienti critici e condizioni di lavoro gravose. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, che consente rotazioni fluide e affidabili nel tempo. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, specificamente formulato per non lasciare tracce su superfici sensibili, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale che combina leggerezza e durabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm, dimensione che lo rende adatto a molteplici configurazioni di installazione. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, Alpha supporta una capacità statica di 800 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità di movimento: 250 kg a 6 km/h e 400 kg a 4 km/h, garantendo prestazioni ottimali in diverse condizioni operative e velocità di utilizzo.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
8499UFX200P67 Q1-11
EAN
4031582380781
Attributi principali
Tipo
Soluzione personalizzata
Portata a 4 km/h
400 kg
Portata a 6 km/h
250 kg
Portata statica
800 kg
Altezza totale
240 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra con freno centrale
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
115 mm
Supporto
Colore
Acciaio Inossidabile
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Acciaio Inossidabile, Pesante
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
64 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Larghezza battistrada
46 mm
Diametro
200 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Sostituzione delle parti a risparmio di risorse
Assi filettati che consentono una sostituzione agevole della ruota
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox