Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La soluzione personalizzata Alpha è dotata di una piastra con freno centrale che garantisce un controllo preciso del movimento. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante per assicurare robustezza e durabilità in applicazioni industriali impegnative. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 200 mm, mentre l'altezza complessiva del sistema raggiunge 240 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 400 kg a 4 km/h e 250 kg a 6 km/h, con una capacità statica massima di 800 kg, rendendola ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di carico e mobilità controllata.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
3499UFP200P67 Q1-11
EAN
4031582380705
Core attributes
Tipo
Soluzione personalizzata
Larghezza complessiva
115 mm
Portata a 4 km/h
400 kg
Portata a 6 km/h
250 kg
Portata statica
800 kg
Altezza totale
240 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
2,44 kg
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra con freno centrale
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
144 mm
Larghezza della piastra
115 mm
Housing
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, pesante
Diametro cuffia superiore
115 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
63 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Larghezza battistrada
46 mm
Diametro
200 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali