Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Cover design è dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta che garantisce un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 150 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 188 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e controllo direzionale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2074XSP150R36-32S30
EAN
4031582357943
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
188 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Nome del prodotto
Design del coperchio
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Diametro bullone
32 mm
Lunghezza bullone
50 mm
Housing
Forma della forcella
Chiuso
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
240 mm
Disassamento
45 mm
Raggio di piroettamento
120 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
150 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione

Premio Red Dot Design

Premio Red Dot Design

special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Adattatore
Adapter m. Gew. Stift

L'Accessorio per ruota rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi di rotelle industriali. Con un peso contenuto di 0,1 kg, questo accessorio garantisce un'integrazione efficace senza compromettere la manovrabilità del sistema complessivo, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono precisione e durabilità operativa.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote pivottanti, caratterizzato da un peso contenuto di 0,12 kg che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo dell'applicazione. Questo accessorio è stato sviluppato per ottimizzare le prestazioni operative delle ruote, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per migliorare la funzionalità e l'efficienza dei sistemi di movimentazione industriale.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso contenuto di 0,06 kg, che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo del sistema pur mantenendo robustezza strutturale e affidabilità funzionale per applicazioni tecniche specifiche.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso contenuto di 0,09 kg, che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo del sistema pur mantenendo robustezza strutturale e affidabilità funzionale per applicazioni tecniche specifiche.

Accessorio
Boccola del cuscinetto
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

L'Accessorio per ruota rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi di rotelle industriali. Con un peso contenuto di soli 0,04 kg, questo accessorio garantisce un'integrazione efficace senza compromettere la manovrabilità complessiva del sistema di movimentazione, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono precisione e durabilità operativa.

Accessorio
Barra profilata
Profilstahl 6kt-11x1000

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, garantendo funzionalità ottimizzate e prestazioni affidabili nelle applicazioni di movimentazione. Questo elemento tecnico è stato sviluppato per soddisfare specifiche esigenze operative, offrendo compatibilità con diverse configurazioni di ruote e assicurando un'installazione precisa e duratura nel tempo.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Design del coperchio
2076XSP150R36-32S30

La ruota girevole con freno totale centralizzato Cover design è dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta che garantisce un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 150 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 188 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono mobilità controllata e sicurezza operativa.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Design del coperchio
2076XSP150R36-32S30

La ruota girevole con freno totale centralizzato Cover design è dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta che garantisce un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 150 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 188 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono mobilità controllata e sicurezza operativa.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg