Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412628
Codice prodotto:
5944UAC125R36-34XS S27 safety OH130
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale progettata per applicazioni sanitarie professionali. ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale progettata per applicazioni sanitarie professionali. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con foro camma per barre profilate in versione corta, con la specifica che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e dotato di cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 130 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 300 kg, rendendola ideale per carrelli per anestesia, letti ospedalieri, carrelli per dialisi, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche e altre apparecchiature mediche.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Maniglia Set
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
Premio Interzum
Premio Interzum
Premio di Design IF
Premio di Design IF
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
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
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale