Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
Agila care
Numero d’ordine:
990061263
Codice prodotto:
2474XSP125R36-32S30 D 4xM6
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Pulizia sterile
Agila care è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale progettata per applicazioni in ambienti sanitari quali let...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila care è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale progettata per applicazioni in ambienti sanitari quali letti di cura, ospedali e case di cura e residenze per anziani. Il componente è dotato di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta, che consente un'installazione rapida e sicura su strutture standard. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato con proprietà elettroconduttive, mentre il corpo della ruota è in poliammide elettricamente conduttiva, caratteristiche essenziali per ambienti sensibili come le strutture ospedaliere. L'altezza complessiva del componente è di 163 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che la rendono idonea per applicazioni mediche e assistenziali dove affidabilità e sicurezza sono prioritarie.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Pulizia sterile
Ruote per sterilizzazione a vapore in autoclavi utilizzate in aree sterili
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche