Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Agila care è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per l'impiego in ambito sanitario e assistenziale. Il attacco è costituito da un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente un fissaggio stabile e sicuro al telaio del letto o dell'arredo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio e integra un doppio giro di sfere, che garantisce la rotazione fluida e precisa della ruota anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo è in poliammide elettricamente conduttivo, caratteristiche che favoriscono la dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del prodotto è di 138 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico massimo di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, ospedali e case di cura e residenze per anziani.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
Numero materiale S4
990061655
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Larghezza complessiva
60 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
138 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,88 kg
Nome del prodotto
Agila care
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Numero fori di fissaggio
4
Tipo di fissaggio
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Diametro bullone
32 mm
Lunghezza bullone
51 mm
Posizione della filettatura del bullone
7 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
176 mm
Disassamento
38 mm
Raggio di piroettamento
88 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
91 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
40 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
32 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Grigio argento (RAL7001)
special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Pulizia sterile
Ruote per sterilizzazione a vapore in autoclavi utilizzate in aree sterili
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Adattatore
Adapter m. Gew. Stift

L'Adattatore è un accessorio progettato specificamente per ottimizzare la compatibilità e la funzionalità dei carrelli con ruote pivottanti. Con un peso di 0,1 kg, questo componente rappresenta una soluzione leggera e efficiente per applicazioni industriali e commerciali. L'accessorio è realizzato per garantire un'integrazione perfetta con i sistemi di rotelle esistenti, facilitando l'installazione e migliorando le prestazioni complessive del carrello. Ideale per ambienti dove la precisione e l'affidabilità sono requisiti fondamentali, l'Adattatore offre una soluzione pratica e duratura per professionisti e tecnici del settore.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

La Leva di commutazione è un Accessorio progettato per ottimizzare le funzionalità dei carrelli con ruote pivottanti, caratterizzato da un peso di 0,12 kg che ne garantisce una manipolazione agevole e un'integrazione efficiente nei sistemi di movimentazione. Questo componente tecnico consente il passaggio rapido tra diverse modalità operative, facilitando le operazioni di controllo direzionale e bloccaggio della ruota. La struttura compatta e il peso contenuto rendono la leva di commutazione ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una commutazione frequente e affidabile, assicurando prestazioni durature e una lunga vita utile del sistema di ruote.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

La Leva di commutazione è un Accessorio progettato per ottimizzare le funzionalità dei carrelli con ruote, caratterizzato da un peso di 0,06 kg che ne garantisce una manipolazione agevole e un'integrazione efficiente nei sistemi di bloccaggio e commutazione. Questo componente tecnico rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni industriali e commerciali, dove la precisione e la durabilità sono requisiti fondamentali. La struttura compatta e il peso contenuto permettono un'installazione rapida e una manutenzione semplificata, rendendolo ideale per ambienti ad alta frequenza di utilizzo.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

La Leva di commutazione è un Accessorio progettato per ottimizzare le funzionalità dei carrelli con ruote pivottanti, caratterizzato da un peso di 0,09 kg che ne garantisce una manipolazione agevole e un'integrazione efficiente nei sistemi di movimentazione. Questo componente tecnico consente il controllo preciso della commutazione, facilitando le operazioni di cambio direzione e bloccaggio della ruota, essenziale per applicazioni industriali e logistiche che richiedono affidabilità e praticità d'uso.

Accessorio
Boccola del cuscinetto
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

La Boccola del cuscinetto è un Accessorio progettato per ottimizzare le prestazioni dei sistemi di rotolamento, caratterizzato da un peso di 0,04 kg che ne garantisce una gestione agevole durante l'installazione e la manutenzione. Questo componente rappresenta una soluzione tecnica affidabile per applicazioni che richiedono precisione e durabilità, offrendo un supporto strutturale essenziale per il corretto funzionamento dei cuscinetti in ambienti industriali e commerciali.

Accessorio
Barra profilata
Profilstahl 6kt-11x1000

La barra profilata è un accessorio progettato specificamente per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei carrelli con ruote. Questo componente si caratterizza per una struttura robusta e una geometria profilata che garantisce una distribuzione uniforme dei carichi e una stabilità superiore durante il movimento. L'accessorio è realizzato con materiali di qualità industriale, selezionati per resistere all'usura e agli stress meccanici ripetuti. La barra profilata si integra perfettamente con i sistemi di sospensione esistenti, migliorando l'allineamento e riducendo le vibrazioni indesiderate. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, questo accessorio rappresenta una soluzione tecnica completa per professionisti e ingegneri che necessitano di componenti performanti e durevoli nel tempo.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale centralizzato 100 mm
Ruota girevole con freno totale centralizzato 100 mm
Agila care
2476XSP100R36-32S30 4xM6

L'Agila care è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per letti di cura, ospedali e case di cura e residenze per anziani. Il attacco è costituito da un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente un fissaggio rapido e sicuro alla struttura del letto o del dispositivo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e precisa della ruota su 360 gradi. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che assicurano scorrimento regolare e bassa resistenza al movimento. Il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo è in poliammide elettricamente conduttivo, caratteristiche che contribuiscono alla dispersione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del gruppo è di 138 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 200 kg, mentre il carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg