Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 100 mm
Agila care
Numero d’ordine:
900000608
EAN:
4031582556094
Codice prodotto:
2474XSP100R26-28S45 D 4xM8
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Pulizia sterile
Agila care è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per l'impiego in letti di cura, ospedali e cas...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila care è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per l'impiego in letti di cura, ospedali e case di cura e residenze per anziani. Il fissaggio è realizzato con un perno con foro camma per barre profilate, che consente il collegamento stabile e rapido alla struttura del letto o del supporto. La staffa di supporto è costruita in lamiera di acciaio di spessore medio, con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e precisa della ruota in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che riducono l'attrito e assicurano una marcia silenziosa e regolare. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo della ruota è in poliammide elettricamente conduttivo, caratteristiche che contribuiscono alla dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del prodotto è di 138 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico massimo di 100 kg alla velocità di 3 km/h.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Pulizia sterile
Ruote per sterilizzazione a vapore in autoclavi utilizzate in aree sterili
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche