Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Integral stainless è una ruota girevole con freno totale centralizzato dotata di perno con foro camma per barre profilate, con la specifica che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile medio e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato, con diametro di 150 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 183 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 450 kg. Questa soluzione è specificatamente progettata per applicazioni in bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
7046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582342406
Numero materiale S4
990002676
Attributi principali
Certificazione
Testato e monitorato da TÜV Süd
Tipo
Ruota girevole con freno totale centralizzato
Larghezza complessiva
62 mm
Portata a 3 km/h
150 kg
Portata a 4 km/h
150 kg
Portata statica
450 kg
Altezza totale
183 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-25 °C
Peso complessivo
1,13 kg
Nome del prodotto
Integral stainless
Standard
EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Numero fori di fissaggio
4
Suggerimento
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
Tipo di fissaggio
Perno con Foro camma per barre profilate
Diametro bullone
28 mm
Lunghezza bullone
96 mm
Posizione della filettatura del bullone
19 mm
Alloggiamento
Colore
Grigio bianco (RAL9002)
Forma della forcella
Chiuso
Materiale
Acciaio Inossidabile, medio
Cuscinetto del supporto
Cuscinetti a sfere di precisione
Diametro cuffia superiore
62 mm
Ingombro di piroettamento
230 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
115 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
91 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
40 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
150 mm
Larghezza corpo
32 mm
Parafili
Parafili integrati
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Colore Ruota
Grigio ardesia (RAL7015)
Maniglia Set
Suggerimento
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.

Premio di Design IF

Premio di Design IF

Premio Red Dot Design

Premio Red Dot Design

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Scansione affidabile
Antimagnetico per scanner di sicurezza e risonanza magnetica
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Copertura individuale
La forma della copertura può essere personalizzata
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Funzione di commutazione a più stadi
Fino a tre posizioni di bloccaggio: bloccaggio direzionale, bloccaggio totale o mobilità libera
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Adattatore
Adapter m. Gew. Stift

L'Accessorio per ruota rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi di rotelle industriali. Con un peso contenuto di 0,1 kg, questo accessorio garantisce un'integrazione efficace senza compromettere la manovrabilità del sistema complessivo, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono precisione e durabilità operativa.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote pivottanti, caratterizzato da un peso contenuto di 0,12 kg che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo dell'applicazione. Questo accessorio è stato sviluppato per ottimizzare le prestazioni operative delle ruote, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per migliorare la funzionalità e l'efficienza dei sistemi di movimentazione industriale.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso contenuto di 0,06 kg, che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo del sistema pur mantenendo robustezza strutturale e affidabilità funzionale per applicazioni tecniche specifiche.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso contenuto di 0,09 kg, che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo del sistema pur mantenendo robustezza strutturale e affidabilità funzionale per applicazioni tecniche specifiche.

Accessorio
Boccola del cuscinetto
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

L'Accessorio per ruota rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei sistemi di rotelle industriali. Con un peso contenuto di soli 0,04 kg, questo accessorio garantisce un'integrazione efficace senza compromettere la manovrabilità complessiva del sistema di movimentazione, offrendo agli ingegneri una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono precisione e durabilità operativa.

Accessorio
Boccola
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

La Bushing è un accessorio progettato per ruote e rotelle che funziona come boccola di riduzione quadrata, garantendo un adattamento preciso e sicuro tra componenti di diverse dimensioni. Questo componente tecnico presenta un diametro del bullone di 28 mm, dimensionato per assicurare una connessione stabile e resistente alle sollecitazioni meccaniche tipiche delle applicazioni industriali. Con un peso contenuto di soli 0,05 kg, la boccola offre un'eccellente combinazione di robustezza e leggerezza.

Accessorio
Barra profilata
Profilstahl 6kt-11x1000

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, garantendo funzionalità ottimizzate e prestazioni affidabili nelle applicazioni di movimentazione. Questo elemento tecnico è stato sviluppato per soddisfare specifiche esigenze operative, offrendo compatibilità con diverse configurazioni di ruote e assicurando un'installazione precisa e duratura nel tempo.

Accessorio
Boccola
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

La Bushing è un accessorio progettato per applicazioni su ruote e rotelle, caratterizzato da una boccola di riduzione quadrata che garantisce un adattamento preciso e stabile. Questo componente tecnico presenta un peso contenuto di 0,04 kg, rendendolo ideale per installazioni dove la leggerezza è un fattore critico. Il diametro del bullone di 28 mm assicura una connessione robusta e affidabile con i sistemi di montaggio standard.

Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Integral stainless
7044XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Integral stainless è dotata di perno con foro camma per barre profilate, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile medio con cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo, battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo e cuscinetto a sfere di precisione sigillato, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva è di 183 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 450 kg. Ideale per bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, ospedali, case di cura e residenze per anziani.

150 mm
Uso medio
183 mm
150 mm
Uso medio
183 mm