Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Linea clinic load è una ruota girevole con freno totale centralizzato per ambienti sanitari e tecnici di precisione. L'attacco è un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che assicura un fissaggio stabile e rapido alla struttura di supporto. La scocca è realizzata in Poilammide e integra un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, per una rotazione fluida e controllata. La ruota ha un diametro di 150 mm, monta cuscinetti a sfere di precisione e presenta un battistrada in Poliuretano, iniettato, per silenziosità e aderenza. Il corpo ruota è in Poilammide. L'altezza complessiva è di 155 mm. La portata statica è di 400 kg, mentre la portata dinamica è di 200 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti ospedalieri, ospedali, attrezzature microscopiche, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici e tavoli operatori.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5986UAP150R36-32S30
EAN
4031582382525
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale centralizzato
Larghezza complessiva
71 mm
Portata a 3 km/h
200 kg
Portata statica
400 kg
Altezza totale
155 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
1,51 kg
Nome del prodotto
Linea clinic load
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Diametro bullone
32 mm
Lunghezza bullone
50 mm
Supporto
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Ingombro di piroettamento
254 mm
Disassamento
47,5 mm
Raggio di piroettamento
122,5 mm
Ruota
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
15 mm
Diametro
150 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

Premio Interzum

Premio Interzum

Premio di Design IF

Premio di Design IF
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
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
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
Linea clinic load
5984UAP150R36-32S30 D 9002

La Linea clinic load è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per ambienti sanitari che richiedono precisione. Il perno è del tipo Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta, per un collegamento rapido alla struttura di supporto. La carcassa in Poilammide integra un giunto a Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile, che garantisce una rotazione fluida anche sotto carico. Il diametro della ruota è di 150 mm; sono presenti Cuscinetti a sfere di precisione, battistrada in Poliuretano, Iniettato e corpo in Poilammide. L'altezza complessiva dell'insieme è di 155 mm. La portata statica è di 600 kg, mentre la portata dinamica è di 200 kg alla velocità di 3 km/h. Impiego previsto: letti ospedalieri, ospedali, attrezzature microscopiche, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici e tavoli operatori.

150 mm
155 mm
200 kg
150 mm
155 mm
200 kg