Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni ospedaliere e sanitarie, equipaggiata con perno con foro camma per barre profilate in versione corta, dove il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 130 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 300 kg, rendendola ideale per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5946USC125R36-34XS S30
EAN
4031582360134
Attributi principali
Certificazione
Testato e monitorato da TÜV Süd
Tipo
Ruota girevole con freno totale centralizzato
Larghezza complessiva
71 mm
Portata a 3 km/h
150 kg
Portata a 4 km/h
150 kg
Portata statica
300 kg
Altezza totale
130 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,85 kg
Nome del prodotto
Linea clinic
Standard
simili EN12531 - Ruote del letti ospedalieri
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Suggerimento
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
Tipo di fissaggio
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Diametro bullone
32 mm
Lunghezza bullone
42 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Cuscinetti a sfere di precisione
Ingombro di piroettamento
205 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
102,5 mm
Ruota
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Larghezza battistrada
15 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Maniglia Set
Suggerimento
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

Premio Interzum

Premio Interzum

Premio di Design IF

Premio di Design IF

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
Linea clinic
5944USC125R36-34XS S30

La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale progettata per applicazioni sanitarie professionali. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con foro camma per barre profilate in versione corta, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e dotato di cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 130 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3-4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 300 kg, rendendola ideale per carrelli per anestesia, letti ospedalieri, carrelli per dialisi, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche e altre applicazioni ospedaliere.

125 mm
Uso medio
130 mm
125 mm
Uso medio
130 mm