Ruota girevole con freno totale centralizzato 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360165
Codice prodotto:
5946USC125R36-32S30OH150 4xM6
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni ospedaliere e medicali. Il siste...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni ospedaliere e medicali. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con foro camma per barre profilate in versione corta, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e dotato di cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 150 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3-4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 300 kg, rendendola ideale per carrelli per anestesia, letti ospedalieri, carrelli per dialisi, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, dispositivi a ultrasuoni e altre applicazioni medicali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Maniglia Set
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
Premio Interzum
Premio Interzum
Premio di Design IF
Premio di Design IF
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale