Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto girevole, garantendo movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto a rulli inossidabile, con diametro di 80 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 200 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
8477UAD080P30-11 red
EAN
4031582396287
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
108 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
0,88 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
11 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
244 mm
Disassamento
44,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
80 mm
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole 80 mm
Ruota girevole 80 mm
Alpha stainless
8470UAD080P30-11 red

La ruota girevole Alpha stainless è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, mentre il cuscinetto è del tipo a rulli inossidabile per assicurare resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 80 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 108 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

Uso leggero
80 mm
108 mm
Uso leggero
80 mm
108 mm