Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire movimento preciso e bloccaggio affidabile in ambienti professionali. Il attacco è costituito da una placca rettangolare, che garantisce un fissaggio stabile e sicuro alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e ospita un doppio giro di sfere, soluzione che assicura una rotazione fluida e costante del supporto. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e migliorano la scorrevolezza. Il battistrada in gomma piena, antitraccia, garantisce aderenza e non lascia segni sulle superfici di transito, mentre il corpo è in polipropilene. L'altezza complessiva del componente è di 102 mm. La portata statica è pari a 160 kg, mentre la portata dinamica è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2977PIP075P50
EAN
4031582362336
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
102 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,76 kg
Nome del prodotto
Agila twin
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Placca rettangolare
Diametro del foro della piastra
8,5 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
61,5 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
56 mm
Larghezza foro piastra (massima)
51,5 mm
Larghezza foro piastra (minima)
46,5 mm
Lunghezza della piastra
77 mm
Larghezza della piastra
67 mm
Supporto
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
198 mm
Disassamento
31,4 mm
Raggio di piroettamento
99 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
75 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
25 mm
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 75 mm
Ruota girevole 75 mm
Agila twin
2970PIP075P50

La ruota girevole Agila twin è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena antitraccia, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 102 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg