Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire movimento preciso e bloccaggio affidabile in ambienti professionali. Il fissaggio avviene tramite piastra quadrata, che garantisce un collegamento stabile e robusto alla struttura del mezzo o dell'arredo. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio di media spessore, dotata di un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e costante del supporto anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 75 mm e presenta un cuscinetto piano, che riduce l'attrito e favorisce la scorrevolezza. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo è in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristiche che permettono la dissipazione controllata delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del gruppo è di 100 mm. La capacità di carico statico è pari a 150 kg, mentre quella dinamica è di 75 kg alla velocità massima di 3 km/h. Il prodotto è destinato a letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2477YGO075P40
EAN
4031582342550
Numero materiale S4
990030328
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Larghezza complessiva
43 mm
Portata a 3 km/h
75 kg
Portata statica
150 kg
Altezza totale
100 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,3 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra quadrata
Diametro del foro della piastra
6,3 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
48 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
38 mm
Larghezza foro piastra (massima)
48 mm
Larghezza foro piastra (minima)
38 mm
Lunghezza della piastra
60 mm
Larghezza della piastra
60 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
43 mm
Ingombro di piroettamento
160 mm
Disassamento
24 mm
Raggio di piroettamento
80 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
25 mm
Diametro
75 mm
Larghezza corpo
25 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
Colore Ruota
Grigio argento (simile a RAL7001)
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
Ruota girevole 75 mm
Ruota girevole 75 mm
Agila
2470YGO075P40

La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, equipaggiata con cuscinetto piano per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 100 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 75 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 150 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg