Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila
EAN:
4031582326710
Codice prodotto:
2477PJP075R47-24-27
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un espansore sintetico quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è n...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un espansore sintetico quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con un diametro di 75 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 103 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 120 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Maniglia Set