Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila
Numero d’ordine:
990004458
EAN:
4031582403770
Codice prodotto:
2477PJO075B10-11x31
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di perno con anello di presa, con collare per un fissaggio sicuro e pratico. L...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di perno con anello di presa, con collare per un fissaggio sicuro e pratico. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e integra un doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm per una manovrabilità ottimale. L'altezza complessiva è di 103 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 150 kg. Ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
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
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto