Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 120 kg. Questa ruota trova applicazione ideale in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2477PIP075P30-11
EAN
4031582361995
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 3 km/h
60 kg
Portata statica
120 kg
Altezza totale
100 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,31 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Suggerimento
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
11 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
160 mm
Disassamento
24 mm
Raggio di piroettamento
80 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
75 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
25 mm
Diametro
75 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Comando manuale
Suggerimento
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti