Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un espansore sintetico tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto piano, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 103 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 120 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2477PIO075R07-Ø19-21,5
EAN
4031582372076
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 3 km/h
60 kg
Portata statica
120 kg
Altezza totale
103 mm
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
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
Tipo di fissaggio
Espansore sintetico, tondo
Fissaggio ad espansore (massimo)
21,5 mm
Fissaggio ad espansore (minimo)
19 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
160 mm
Disassamento
24 mm
Raggio di piroettamento
80 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
25 mm
Diametro
75 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
Comando manuale
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
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
Accessori

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a perni di rotella con diametro compreso tra 31 mm e 35 mm, garantendo una connessione sicura e stabile. Questo componente, che pesa 0,14 kg, è ideale per applicazioni che richiedono l'estensione o l'adattamento del diametro del perno su ruote girevoli. La sua costruzione robusta e le dimensioni precise lo rendono compatibile con una vasta gamma di sistemi di rotelle standard, facilitando l'installazione e l'integrazione in configurazioni di carrelli e supporti mobili. L'accessorio rappresenta una soluzione affidabile per ingegneri e tecnici che necessitano di componenti di qualità per sistemi di movimentazione.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a ruote con diametro di attacco compreso tra 24 mm e 27 mm, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di rotelle. Questo componente presenta un peso di 0,13 kg, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema. L'accessorio è realizzato per estendere la funzionalità delle ruote, permettendo un'integrazione ottimale con supporti e strutture di varie dimensioni, mantenendo precisione e affidabilità nelle applicazioni industriali e commerciali.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a perni di rotelle con diametro compreso tra 27 e 30 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di carrelli. Questo componente presenta un peso di 0,14 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema. L'espansore è realizzato per fornire un'estensione affidabile del perno, permettendo un montaggio sicuro e stabile della rotella sulla struttura del carrello. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature in ambienti industriali e commerciali, mantenendo l'integrità strutturale durante l'uso prolungato.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a ruote con diametri di attacco compresi tra 21,5 mm e 24 mm, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di ruote e perni. Questo componente presenta un peso di 0,12 kg, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'espansore è realizzato per fornire un collegamento sicuro e stabile tra la ruota e il perno, permettendo un montaggio semplice e affidabile su castor di varie dimensioni. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature nel tempo, mantenendo l'integrità strutturale anche in ambienti di lavoro esigenti.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 75 mm
Ruota girevole 75 mm
Agila
2470PIO075R07-Ø19-21,5

La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena, antitraccia, montata su cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 103 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 120 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg