Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila
EAN:
4031582341621
Codice prodotto:
2477DYK075R47-36-40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono affidabilità e fa...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono affidabilità e facilità di manovra. Il attacco è costituito da un espansore sintetico di forma quadrata, da indicare con il diametro interno del tubo al momento dell'ordine, in modo da garantire un inserimento preciso e stabile. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio di media spessore, con un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e controllata del supporto. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di coni di sfere per ridurre l'attrito durante il movimento. Il battistrada è in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, mentre il corpo ruota è in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva del prodotto è pari a 103 mm. La portata statica è di 110 kg, mentre la portata dinamica è di 55 kg a una velocità di 3 km/h. Agila è indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Comando manuale