Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila
EAN:
4031582341409
Codice prodotto:
2477DYK075R47-27-30
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono affidabilità e fa...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono affidabilità e facilità di manovra. Il attacco è realizzato in espansore sintetico di forma quadrata e, al momento dell'ordine, è necessario indicare il diametro interno del tubo su cui verrà montato. La struttura portante è costituita da lamiera di acciaio di media spessore, che garantisce robustezza e resistenza meccanica, mentre la rotazione del supporto è assicurata da un doppio giro di sfere che consente una movimentazione fluida e precisa in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di un battistrada in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, con un corpo ruota in lamiera d'acciaio e un cuscinetto a coni di sfere che riduce l'attrito durante la rotazione. L'altezza complessiva del prodotto è di 103 mm. La portata statica è pari a 110 kg, mentre la portata dinamica è di 55 kg alla velocità massima di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Comando manuale