Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
Kappa è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi industriali impegnativi. L'attacco è di tipo a piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o in ferro forgiato pesante e integra un cuscinetto di rotazione a doppio giro di sfere, disponibile in versione rinforzata o inossidabile, per garantire una rotazione precisa e affidabile. La ruota ha un diametro di 300 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è in ghisa. L'altezza complessiva è di 355 mm. La capacità di carico statico è pari a 4800 kg. La capacità di carico dinamico è compresa tra 2000 kg e 2400 kg, con riferimento rispettivamente a velocità di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è indicato per applicazioni nell'industria aerospaziale e nelle attrezzature aeroportuali, nei sistemi AMR, presso i produttori automobilistici OEM, nei produttori di ceramica e vetro, nei carrelli di produzione e da piattaforma e nei sistemi AGV pesanti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
9682FTP300P64-80
EAN
4031582430615
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
2400 kg
Portata a 6 km/h
2000 kg
Portata statica
4800 kg
Altezza totale
355 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
19,01 kg
Nome del prodotto
Kappa
Standard
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
15 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
140 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Lunghezza della piastra
175 mm
Larghezza della piastra
140 mm
Supporto
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale di costruzione
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Ingombro di piroettamento
452 mm
Disassamento
70 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Ghisa
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Larghezza battistrada
80 mm
Diametro
300 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Piastra di montaggio fissata
Piastra di montaggio fissata con dado e bullone
Struttura solida
Piastra in acciaio massiccio per massima capacità di carico
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
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Superfici durature
Zincatura di alta qualità per una lunga durata in condizioni difficili
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Piste a sfere indurite doppie
Due piste a sfere doppie temprate garantiscono un’eccezionale stabilità
Funzione di blocco flessibile
Uso di due sistemi di azionamento indipendenti in una sola ruota
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 300 mm
Ruota girevole 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Kappa load è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e affidabilità strutturale. La ruota presenta un diametro di 300 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e duratura. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa, combinando resistenza meccanica e capacità di carico eccezionali. L'altezza complessiva del prodotto è di 355 mm. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota supporta una capacità statica di 4000 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 2000 kg a 6 km/h e 2400 kg a 4 km/h. Kappa load è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 300 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Kappa load è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e precisione di movimento. La piastra di fissaggio è di tipo piastra rettangolare, che consente il montaggio stabile della ruota sulla struttura del veicolo o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o in ferro forgiato, pesante, ed integra un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, che garantisce la rotazione controllata del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 300 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in poliuretano colato, mentre il corpo ruota è in ghisa. L'altezza complessiva è di 355 mm. Il carico statico massimo è di 4000 kg, mentre il carico dinamico è compreso tra 2000 kg e 2400 kg, rispettivamente alla velocità di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è adatto per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, e sistemi AGV pesanti.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg