Ruota girevole con freno totale 200 mm
Alpha stainless
Numero d’ordine:
990038644
EAN:
4031582333169
Codice prodotto:
8477UOD200P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire stabilità, precisione di manovra e affidabilità in...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire stabilità, precisione di manovra e affidabilità in ambienti professionali esigenti. Il fissaggio è realizzato con una piastra rettangolare, che garantisce un collegamento robusto e stabile alla struttura di supporto. L'alloggiamento è costruito in Acciaio Inossidabile, Pesante e integra un doppio giro di sfere, soluzione che assicura una rotazione fluida e precisa del corpo ruota anche sotto carico. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli, Inossidabile, che assicura scorrimento regolare e lunga durata. Il battistrada è realizzato in Identico al nucleo, mentre il corpo della ruota è in Poilammide, combinazione che bilancia resistenza all'usura e silenziosità di marcia. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 240 mm. La capacità di carico statico è di 1000 kg, mentre quella dinamica è di 500 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è adatto a carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox