Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile, garantendo movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetto piano, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 235 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 400 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
3477PIO200P30-13
EAN
4031582305296
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
200 kg
Portata statica
400 kg
Altezza totale
235 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
3,05 kg
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
13 mm
Housing
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
332 mm
Disassamento
55 mm
Raggio di piroettamento
166 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
200 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Alpha
3470PIO200P30-13

La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso. Con un diametro di 200 mm e un'altezza complessiva di 235 mm, offre una capacità di carico dinamica di 200 kg a 4 km/h e una capacità statica di 400 kg. Ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Alpha
3470PIO200P30-13

La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso. Con un diametro di 200 mm e un'altezza complessiva di 235 mm, offre una capacità di carico dinamica di 200 kg a 4 km/h e una capacità statica di 400 kg. Ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg