Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è costruita con corpo in lamiera d'acciaio pesante e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 205 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 540 kg a 4 km/h e 450 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 900 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e vetraria, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
9682SEP160P63 CL67
EAN
4031582364668
Numero materiale S4
990838224
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Larghezza complessiva
116 mm
Portata a 4 km/h
540 kg
Portata a 6 km/h
450 kg
Portata statica
900 kg
Altezza totale
205 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
85 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
4,33 kg
Nome del prodotto
Kappa
Standard
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
75 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
135 mm
Larghezza della piastra
110 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale di costruzione
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Diametro cuffia superiore
111 mm
Ingombro di piroettamento
280 mm
Disassamento
58 mm
Raggio di piroettamento
140 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
67 Shore A
Materiale del corpo
Lamiera d'acciaio, pesante
Materiale del battistrada
Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
160 mm
Larghezza corpo
50 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Nero (simile a RAL9005)
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Piastra di montaggio fissata
Piastra di montaggio fissata con dado e bullone
Struttura solida
Piastra in acciaio massiccio per massima capacità di carico
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Superfici durature
Zincatura di alta qualità per una lunga durata in condizioni difficili
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Piste a sfere indurite doppie
Due piste a sfere doppie temprate garantiscono un’eccezionale stabilità
Funzione di blocco flessibile
Uso di due sistemi di azionamento indipendenti in una sola ruota
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 160 mm
Ruota girevole 160 mm
Kappa
9680SEP160P63 CL67

La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio pesante con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento scorrevole e silenzioso. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 205 mm. La capacità di carico dinamico è di 540 kg a 4 km/h e 450 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 900 kg. Questa ruota trova impiego nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che in carrelli di produzione e da piattaforma.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 160 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 160 mm
Kappa
9681SEP160P63 CL67

La ruota girevole con blocco direzionale Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio pesante con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 205 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 540 kg a 4 km/h e 450 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 900 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, e carrelli di produzione e da piattaforma.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Varianti
Ruota fissa 160 mm
Ruota fissa 160 mm
Kappa
9688SEP160P63 CL67

La ruota fissa Kappa è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile e affidabile su diverse piattaforme di movimentazione. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, materiali selezionati per assicurare robustezza strutturale e durabilità nel tempo, particolarmente adatti agli ambienti industriali più esigenti. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che consentono una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è composto da gomma elastica nera vulcanizzata, formulata per garantire aderenza ottimale, resistenza all'usura e prestazioni costanti su diverse superfici. L'altezza complessiva della ruota è di 205 mm, dimensione che consente un'integrazione efficiente in sistemi di movimentazione compatti. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta una capacità statica di 900 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità operativa: 450 kg a 6 km/h e 540 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è specificamente progettata per applicazioni critiche quali l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i sistemi AMR, i produttori automobilistici OEM, i produttori di ceramica e vetro, i carrelli di produzione e da piattaforma, nonché i sistemi AGV pesanti.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg