Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena nera, equipaggiata con cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali, con diametro di 160 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 200 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 135 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 270 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
3477PVJ160P63
EAN
4031582377873
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
135 kg
Portata statica
270 kg
Altezza totale
200 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
2,46 kg
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
105 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
334 mm
Disassamento
60 mm
Raggio di piroettamento
167 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
85 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, nera
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
160 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Accessori

Ruota 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 160 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 40 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro dell'asse di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 135 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 270 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.

Uso leggero
160 mm
Uso leggero
160 mm
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole 160 mm
Ruota girevole 160 mm
Alpha
3470PVJ160P63

La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 200 mm. La capacità di carico dinamica è di 135 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 270 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.

Uso leggero
160 mm
200 mm
Uso leggero
160 mm
200 mm
Ruota fissa 160 mm
Alpha
3478PVJ160P63

La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera, montata su cuscinetto a rulli per assicurare un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 160 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 200 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 135 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica di 270 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e stabilità operativa.

Uso leggero
160 mm
200 mm
Uso leggero
160 mm
200 mm