Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di espansore sintetico tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 188 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota trova applicazione in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2477PJP150R07-Ø19-21,5
EAN
4031582326956
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
188 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
Tipo di fissaggio
Espansore sintetico, tondo
Fissaggio ad espansore (massimo)
21,5 mm
Fissaggio ad espansore (minimo)
19 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
262 mm
Disassamento
36 mm
Raggio di piroettamento
131 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
150 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Maniglia Set
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Accessori

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

L'Accessorio per ruota è un componente tecnico progettato per l'integrazione con sistemi di ruote industriali, caratterizzato da un peso contenuto di 0,14 kg che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo dell'applicazione. Il dispositivo è dotato di un sistema espansore con attacco regolabile che consente l'adattamento a diametri compresi tra 31 mm e 35 mm, offrendo versatilità di montaggio su diverse tipologie di supporti e garantendo una connessione sicura e stabile.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

L'Accessorio per ruota rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote industriali, caratterizzato da un peso complessivo di 0,13 kg che garantisce un'installazione leggera senza compromettere la stabilità operativa. Il dispositivo è dotato di un sistema espansore con attacco regolabile che consente l'adattamento a diametri compresi tra 24 mm e 27 mm, offrendo versatilità di montaggio su diverse tipologie di supporti standard.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

L'Accessorio per ruota è un componente tecnico progettato per l'integrazione con sistemi di rotelle industriali, caratterizzato da un peso contenuto di 0,14 kg che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo dell'applicazione. Il dispositivo è dotato di un sistema espansore con raccordo regolabile che consente l'adattamento a diametri compresi tra 27 mm e 30 mm, offrendo versatilità di montaggio su diverse tipologie di supporti e garantendo una connessione sicura e stabile.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

L'Accessorio per ruota è un componente tecnico progettato per l'integrazione con sistemi di rotelle industriali, caratterizzato da un peso contenuto di 0,12 kg che garantisce un impatto minimo sul carico complessivo dell'applicazione. Il dispositivo è dotato di un sistema espansore con attacco regolabile che consente l'adattamento a diametri compresi tra 21,5 mm e 24 mm, offrendo versatilità di montaggio su diverse tipologie di supporti.

Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole 150 mm
Ruota girevole 150 mm
Agila
2470PJP150R07-Ø19-21,5

La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 188 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

150 mm
Uso leggero
188 mm
150 mm
Uso leggero
188 mm