Ruota girevole con freno totale 150 mm
Agila
EAN:
4031582326239
Codice prodotto:
2477DIK150R47-32-35
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono stabilità e sicur...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono stabilità e sicurezza di movimento. L'attacco è realizzato in espansore sintetico, di forma quadrata; al momento dell'ordine occorre indicare il diametro interno del tubo in cui il componente verrà inserito, così da garantire un accoppiamento preciso. La forcella è costruita in lamiera di acciaio di spessore medio, con rotazione su doppio giro di sfere che assicura una manovrabilità fluida e silenziosa anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 150 mm ed è dotata di un battistrada in gomma piena antitraccia, che preserva i pavimenti senza lasciare segni; il corpo ruota è in lamiera d'acciaio e il cuscinetto è a coni di sfere. L'altezza complessiva del gruppo è di 188 mm. La portata statica è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità massima di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Comando manuale