Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370195
Codice prodotto:
8477UFD125P30-11
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali che richiedono robustezza e faci...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali che richiedono robustezza e facilità di pulizia. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, per un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento in acciaio inossidabile pesante integra un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione precisa e fluida anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 125 mm e monta un cuscinetto a rulli inossidabile, mentre il battistrada è in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato e il corpo è in poliammide. L'altezza complessiva è di 155 mm. La portata statica è di 300 kg, mentre la portata dinamica è di 150 kg alla velocità di 4 km/h. Il componente è idoneo a impieghi continui in ambienti esigenti, dove resistenza alla corrosione e sicurezza operativa sono requisiti fondamentali. Applicazioni: catering, container, elettronica e camere bianche, antincendio, macchinari e trasporto.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox